Document downloaden () van 20

BT4LL-G1CGL

Eaton BeamTech, grote voeding met 4 schijnwerpers, decentrale monitoring CGL+, 1u autonomietijd met eFocus (vluchtroute- & ruimteverlichting, geprogrammeerd door de gebruiker), 2000 lumen, IP65 beschermingsgraad, klasse II isolatie.

General specifications

Productnaam
Eaton BeamTech decentraal accessoire - Beschermkorf
Catalogusnummer
BT4LL-G1CGL
EAN
5205050909784
Productlengte/-diepte
466 mm
Hoogte van product
69 mm
Breedte van product
310 mm
Gewicht van product
2.69 kg
Certificering
CE

Productspecificaties

Accuspanning
6.4 V
Aantal accucellen
2
Accukwaliteit
Lithium-ion
Gloeidraadtest
850 °C
Beschermingsgraad
II
Mate van slagvastheid (IK)
IK 03
Conformiteit voor buitengebruik
True
Beveiligd tegen ontploffen
False
Beschermingsgraad
IP65
Type lamp
LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron
True
Lamphouder
Geen
Monitoringapparatuur
Veiligheidsmodule voor monitoring (centrale voorziening)
Voedingssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Type spanning
AC
Zichtbaar vermogen bij bedrijf
3.32 VA
Effectief vermogen bij netbedrijf
1.4 W
Arbeidsfactor
.42
Kabelsysteem
Paraatschakeling
Aansluiting met afstandbediende schakelaar
True
Beschermde reservepolariteit
True
Aderdiameter
1.5
Aansluittype
Insteekverbinding
Maximaal systeemvermogen
2 W
Nominale levensduur L70/B10 bij 25 °C
6000 hour
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C
70000 hour
Type controllers
Niet noodzakelijk
Type bedrading
Geschikt voor doorvoerbedrading
Nominale spanning AC - max
240 V
Nominale spanning AC - min
220 V
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Max
50 °C
Nominale bedrijfstijd - min
1 hour
Nominale bedrijfstijd - max
1 hour
Autonomie
1 uur
Montagemethode
Wandopbouw/plafondopbouw
Materiaal behuizing
Kunststof
Kleur behuizing
Wit
Materiaal deksel
Kunststof, transparant
Type labelling
Overig
Inclusief pictogram
False
Ingebouwde lengte
451 mm
Ingebouwde hoogte/diepte
36 mm
Aantal polen
3
Impactweerstand
IK07
Nominale lichtstroom conform IEC 62722-2-1
2000 lm
Kleurtemperatuur - max
7040 °C
Kleurtemperatuur - min
6020 °C
Lichtverdeler
Refractorlens
Energieklasse van de ingebouwde lamp
A++, A+, A (led)
Functie
Vluchtrouteverlichting
Lichtkleur
Wit
Color rendering index (CRI)
70-79
Lichtstroom in stand-bymodus
3 lm
Aantal lichtkoppen
4
Geschikt voor aantal lampen
4
Frequentie
50/60 Hz
Hoofdaansluitklem
2,5 mm²
Testsysteem
CGLine+

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.