Eaton Bussmann series laagspanningszekering 10 x 38 mm cilindrisch/adereindhuls, 500 Volt AC, 1 Amps, 120 kA afschakelvermogen, klasse gG/gL, zonder melder, compatibel met een CHM modulaire zekeringhouder.
Productnaam |
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
|
Catalogusnummer |
C10G1
|
EAN |
5027590493383
|
UPC |
051712754217
|
Productlengte/-diepte |
38 mm
|
Hoogte van product |
10 mm
|
Breedte van product |
10 mm
|
Gewicht van product |
8.2 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
GoST-R RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
|
Modelcode |
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 1A GG 500V AC
|
Ampèrewaarde |
1 A
|
Voltage-classificatie |
500 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
120 kA
|
Klasse |
Klasse C gL/gG
|
Frequentie - max |
62 Hz
|
Geschikt voor |
CHM modulaire zekeringhouder
|