Document downloaden () van 20

C10G10
Model Code: CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 10A GG 500V AC

Eaton Bussmann series laagspanningszekering 10 x 38 mm cilindrisch/adereindhuls, 500 Volt AC, 10 Amps, 120 kA afschakelvermogen, klasse gG/gL, zonder melder, compatibel met een CHM modulaire zekeringhouder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
C10G10
EAN
5027590493390
UPC
051712754262
Productlengte/-diepte
38 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
10 mm
Gewicht van product
8.2 g
Voldoet aan:
CE-markering
GoST-R
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
Modelcode
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 10A GG 500V AC

Electrical data

Ampèrewaarde
10 A
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA
Gebruikscategorie
gG (kabel- en apparatuurbeveiliging)

Compatible fuse holders

Geschikt voor
CHM modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren