Document downloaden () van 20

C10G12
Model Code: CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 12A GG 500V AC

Eaton Bussmann series laagspanningszekering 10 x 38 mm cilindrisch/adereindhuls, 500 Volt AC, 12 Amps, 120 kA afschakelvermogen, klasse gG/gL, zonder melder, compatibel met een CHM modulaire zekeringhouder eindkap

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
C10G12
EAN
5027590493413
UPC
051712754279
Productlengte/-diepte
38 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
10 mm
Gewicht van product
8.2 g
Voldoet aan:
CE-markering
GoST-R
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
Modelcode
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 12A GG 500V AC

Electrical data

Ampèrewaarde
12 A
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA
Gebruikscategorie
gG (kabel- en apparatuurbeveiliging)

Compatible fuse holder

Geschikt voor
CHM modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.