Document downloaden () van 20

C10G32
Model Code: CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 32A GG 400V AC

Eaton Bussmann series laagspanningszekering 10 x 38 mm cilindrisch/adereindhuls, 400 Volt AC, 32 Amps, 120 kA afschakelvermogen, klasse C gG/gL, zonder melder, compatibel met een CHM modulaire zekeringhouder.

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
C10G32
EAN
5027590493529
UPC
051712754316
Productlengte/-diepte
38 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
10 mm
Gewicht van product
8.2 g
Voldoet aan:
CE-markering
GoST-R
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
Modelcode
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 32A GG 400V AC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
32 A
Voltage-classificatie
400 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA
Klasse
Klasse C gL/gG
Frequentie - max
62 Hz

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
CHM modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.