Document downloaden () van 20

C14M1S

Eaton Bussmann series laagspanningszekering 14 x 51 mm cilindrisch/adereindhuls, 500 Volt AC, 1 Amps, 120 kA afschakelvermogen, klasse aM, met slagpin, compatibel met een CH14 modulaire zekeringhouder.

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
Catalogusnummer
C14M1S
EAN
5027590494779
Productlengte/-diepte
51 mm
Hoogte van product
14 mm
Breedte van product
14 mm
Gewicht van product
19.6 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
1 A
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA
Klasse
Klasse aM
Frequentie - max
62 Hz

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
CH14 modulaire zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.