Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 5 A, AC 240 V, 7 x 23 mm
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
C55
|
| EAN |
5027590496032
|
| Productlengte/-diepte |
23 mm
|
| Hoogte van product |
6 mm
|
| Breedte van product |
6 mm
|
| Gewicht van product |
0.9 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
IEC 60269 |
| Modelcode |
5A 240V CONSUMER UNIT (10x10)
|
| Ampèrewaarde |
5 A
|
| Uitschakelvermogen |
16.5 kA
|
| Voltage-classificatie |
240 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Toepassing |
Verbruiker-unit
|
| Verbinding |
Metalen kap x metalen kap
|
| Type zekering |
Verbruiker-unit
|