Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

CD27
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Eaton Bussmann series laagspanning D afdekking zekeringhouder, 500V, 25A, zekering toebehoren, wit, porselein

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning D zekeringhouder met passchroef
Catalogusnummer
CD27
EAN
5027590496216
UPC
051712838801
Productlengte/-diepte
44 mm
Hoogte van product
34 mm
Breedte van product
34 mm
Gewicht van product
33.62 g
Certificering
VDE
Modelcode
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
25 A
Voltage-classificatie
500 V

Productspecificaties

Toepassing
  • E27
  • Voor maat D2 zekeringelement

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.