Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

CD33
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Zekeringhouder, laagspanning, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning D zekeringhouder met passchroef
Catalogusnummer
CD33
EAN
5027590496223
UPC
051712838818
Productlengte/-diepte
44 mm
Hoogte van product
43 mm
Breedte van product
43 mm
Gewicht van product
61.53333333 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
EAC
Modelcode
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Electrical data

Ampèrewaarde
63 A

Product specifications

Toepassing
  • E33
  • Voor maat D3 zekeringelement

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.