Document downloaden () van 20
We make what matters work*

CLOUD-PS

Eaton UPS cloud-kaart, kan als optie worden toegevoegd aan sommige UPS-modellen, biedt mogelijkheden voor cloudgebaseerde monitoring op afstand

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton CLOUD-PS cloud cards
Catalogusnummer
CLOUD-PS
EAN
3553340661051
Productlengte/-diepte
66.4 mm
Hoogte van product
20.4 mm
Breedte van product
64 mm
Gewicht van product
0.02 kg
Certificering
CE

Productspecificaties

Toepassing
Eaton CLOUD-PS is een oplossing die is ontworpen om de mogelijkheden voor monitoring op afstand te verbeteren via de Brightlayer cloudservice van Eaton. Met deze applicatie blijft uw organisatie verbonden en operationeel, waar u ook bent. Met CLOUD-PS kunt u uw UPS-systemen overal beheren en bewaken via een mobiele app of webbrowser. Ontvang realtime statusupdates, geautomatiseerde onderhoudswaarschuwingen en gegevensanalyses, om problemen te voorspellen en te voorkomen voordat ze optreden. Ervaar de toekomst van stroombeveiliging met CLOUD-PS, en zorg voor een ononderbroken stroomvoorziening en naadloze monitoring op afstand van uw bedrijf.
Werkingstemperatuur - max
40 °C
Werkingstemperatuur - min
0 °C
Relatieve luchtvochtigheid - max
90 %
Type accessoire/reserveonderdeel
Netwerk interface
Accessoires
no
Protocol
NTP
MQTT
DHCP
USB Serial
Nominale stroom
0 A
Capaciteit
0 Ah

Productspecificatie exporteren