Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

CM100CF
CAMASTER ADAPT TO FB/BB

Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 100 A, AC 690 V, HRCII-MISC, 1P, CSA, zwart, 35 mm DIN-rail of schroefmontage, CSA C22.2 nr.39

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
CM100CF
EAN
5027590497381
UPC
051712551427
Productlengte/-diepte
60 mm
Hoogte van product
125 mm
Breedte van product
35.6 mm
Gewicht van product
218.8 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
Modelcode
CAMASTER ADAPT TO FB/BB

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
100 A
Nominale spanning bij AC
690 V AC

Productspecificaties

Model
Camaster
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.