Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

CM20CF
CAMASTER COMP 30A 600V CANADA

Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 20 A, AC 600 V, HRCI-CA, 1P, CSA, zwart, 35 mm DIN-rail of schroefmontage, CSA C22.2 nr.39

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
CM20CF
EAN
5027590497411
UPC
051712551397
Productlengte/-diepte
60 mm
Hoogte van product
93.7 mm
Breedte van product
25.4 mm
Gewicht van product
114.6 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
Modelcode
CAMASTER COMP 30A 600V CANADA

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
30 A
Nominale spanning bij AC
690 V AC

Productspecificaties

Model
Camaster
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.