Zekeringaccessoire, zekeringhouder, laagspanning, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, Zwart, zekeringelement NITD
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
|
| Catalogusnummer |
CM20F
|
| EAN |
5027590497428
|
| UPC |
051712839525
|
| Productlengte/-diepte |
60 mm
|
| Hoogte van product |
93.7 mm
|
| Breedte van product |
25.4 mm
|
| Gewicht van product |
134.5 g
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
|
| Modelcode |
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 20A 660V
|
| Ampèrewaarde |
20A
|
| Nominale spanning bij AC |
690 V AC
|
| Model |
Camaster
|
| Verbinding |
Frontaansluiting
|
| Aantal polen |
Enkelpolig
|
| Type zekering |
NITD
NIT |