Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

CM30CF
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 30A 660V

Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 30 A, AC 660 V, HRCII-C, 1P, CSA, zwart, 35 mm DIN-rail of schroefmontage, CSA C22.2 nr.39

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
CM30CF
EAN
5027590497442
UPC
051712551403
Productlengte/-diepte
60 mm
Hoogte van product
93.7 mm
Breedte van product
31.8 mm
Gewicht van product
163.3 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
Modelcode
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 30A 660V

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
30 A
Nominale spanning bij AC
690 V AC

Productspecificaties

Model
Camaster
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.