Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

CM32F
Model Code: 32A 660V CAMASTER FUSEHOLDER

Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, zwart, zekeringelement AAO

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
CM32F
EAN
5027590497459
UPC
051712839532
Productlengte/-diepte
60 mm
Hoogte van product
93.7 mm
Breedte van product
31.8 mm
Gewicht van product
162.7 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
Modelcode
32A 660V CAMASTER FUSEHOLDER

Compatibele zekering

Type zekering
TIA
AAO

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
32 A
Nominale spanning bij AC
690 V AC

Productspecificaties

Verbinding
Frontaansluiting
Model
Camaster
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren