Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

CM32FG
32A 660V GRN F/HOLD(10)1.8KG

Zekeringaccessoire, zekeringhouder, laagspanning, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, DIN-rail of schroefmontage, Groen, zekeringelement AAO

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
CM32FG
EAN
5027590497497
Productlengte/-diepte
31.8 mm
Hoogte van product
93.7 mm
Breedte van product
60 mm
Gewicht van product
162.2 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
Modelcode
32A 660V GRN F/HOLD(10)1.8KG

Compatibele zekering

Type zekering
TIA
AAO

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
32 A
Nominale spanning bij AC
690 V AC

Productspecificaties

Verbinding
Frontaansluiting
Model
Camaster
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren