Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

CM60CF
FUSEHOLDER

Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 60 A, AC 690 V, HRCII, 1P, CSA, zwart

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
CM60CF
EAN
5027590497510
UPC
051712844901
Productlengte/-diepte
60 mm
Hoogte van product
125 mm
Breedte van product
35.6 mm
Gewicht van product
206.4 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
Modelcode
FUSEHOLDER

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
60 A
Nominale spanning bij AC
690 V AC

Productspecificaties

Model
Camaster
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.