Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

CM63F
63A 660V CMSTR F/HOLD(10)2.2KG

Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, zwart, zekeringelement BAO

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
CM63F
EAN
5027590497527
UPC
051712839556
Productlengte/-diepte
60 mm
Hoogte van product
125 mm
Breedte van product
35.6 mm
Gewicht van product
216.6 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
Modelcode
63A 660V CMSTR F/HOLD(10)2.2KG

Compatibele zekering

Type zekering
BAO
TIS

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
63 A
Nominale spanning bij AC
690 V AC

Productspecificaties

Verbinding
Frontaansluiting
Model
Camaster
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren