Eaton Bussmann series zekeringhouder, laagspanning, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1p, BS, groen
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
|
| Catalogusnummer |
CM63FG
|
| EAN |
5027590497534
|
| Productlengte/-diepte |
35.6 mm
|
| Hoogte van product |
125 mm
|
| Breedte van product |
60 mm
|
| Gewicht van product |
216.6 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269
|
| Type zekering |
BAO
TIS |
| Ampèrewaarde |
63 A
|
| Nominale spanning bij AC |
690 V AC
|
| Verbinding |
Frontaansluiting
|
| Model |
Camaster
|
| Aantal polen |
Enkelpolig
|