Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 200 A, AC 415 V, V88/B2, 31 x 136 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
DD200
|
| EAN |
5027590497732
|
| UPC |
051712839594
|
| Productlengte/-diepte |
136 mm
|
| Hoogte van product |
31 mm
|
| Breedte van product |
31 mm
|
| Gewicht van product |
151.4 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Modelcode |
200A 415V AC INDUSTRIAL
|
| Ampèrewaarde |
200 A
|
| Voltage-classificatie |
415 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Geschikt voor |
RS200 Red spot zekeringhouder
|
| Type zekering |
DD
|
| Uitgerust met: |
Gecentreerde boutaansluiting
|
| Bouw |
BS88/B2
|