Eaton ATS rack PDU, 1U, ingangen (2) C20, 3,84 kW max, 16 A, 200-240 V, uitgangen 8XC13 : 1XC19
| Productnaam |
Eaton ATS PDU
|
| Catalogusnummer |
EATS16
|
| UPC |
743172079404
|
| Productlengte/-diepte |
430 mm
|
| Hoogte van product |
43 mm
|
| Breedte van product |
250 mm
|
| Gewicht van product |
3.32 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
CE
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Type |
ATS
|
| Vormfactor |
1U
|
| Uitgangsgregeling |
Nee
|
| Verpakkingsinhoud |
|
| Werkingstemperatuur |
0° tot 40°C (32° tot 104°F)
|
| Montagerichting |
Horizontaal
|
| Kleur |
Zwart
|
| Ingangsaansluiting |
(2) C20
|
| Kabellengte |
2m
|
| Wattage |
3.84 kW max
|
| Ampèrewaarde |
16A
|
| Ingangsvoltage |
200-240V
|
| Fase |
1-fase
|
| Frequentie |
50/60 Hz
|
| Contactdozen |
(8) C13, (1) C19
|
| Aantal uitgangen C13 |
8
|
| Aantal uitgangen C19 |
1
|
| Aantal uitgangen C20 |
2
|
| Aantal contactdozen met aarde |
9
|
| SNMP |
Nee
|
| Ethernet-interface |
Nee
|
| Seriële interface |
Nee
|
| Massaconfiguratie |
Nee
|
| Elektrische aansluiting |
Aansluitsnoer met stekker
|
| Evaluatie |
Lokaal
|
| Opbouwmaat (metrisch) |
43
|
| Opbouwmaat (gestandaardiseerd) |
482,6 mm (19 inch)
|
| Schakelbaar |
Nee
|
| Categorie overspanning |
2
|
| Uitgerust met: |
Scherm
Ampèremeter LED-indicatie Montagemateriaal |
| Communicatie |
Nee
|