Document downloaden () van 20
We make what matters work*

EB001SP
Easy Battery+ product A

Eaton Easy Battery+ Distributed services voor batterijvervanging, 72 V, 12 x 6 V / 9 Ah, voor Pulsar M, EX, 5130, 5PX, Evolution S, 5SC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Easy Battery+ Distributed services batterijpakket vervanging
Catalogusnummer
EB001SP
EAN
3553340800030
Productlengte/-diepte
475 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
215 mm
Gewicht van product
16.15 kg
Certificering
CE
Modelcode
Easy Battery+ product A

Productspecificaties

Type
Batterijpakket
Type accessoire/reserveonderdeel
Batterij/Accumulator
Nominale stroom
9 A
Fase
1-fase
Voltage-classificatie
72 V
Stroom-/ampère
72 VA
Aantal accu's
12
Capaciteit
9 Ah
Accu-rating
6 V / 9 Ah
Type accu
VRLA
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Reserveonderdeel

Productspecificatie exporteren

Technische datasheets (TDS)

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.