Document downloaden () van 20
We make what matters work*

EB012SP
Model Code: Easy Battery+ product L

Eaton Easy Battery+ Distributed services voor batterijvervanging, 36 V, 6 x 6 V / 9 Ah, voor 5P

General specifications

Productnaam
Eaton Easy Battery+ Distributed services batterijpakket vervanging
Catalogusnummer
EB012SP
EAN
3553340800146
Productlengte/-diepte
210 mm
Hoogte van product
37 mm
Breedte van product
470 mm
Gewicht van product
9 kg
Certificering
CE
Modelcode
Easy Battery+ product L

Productspecificaties

Type
Batterijpakket
Type accessoire/reserveonderdeel
Batterij/Accumulator
Nominale stroom
9 A
Fase
1-fase
Voltage-classificatie
36 V
Stroom-/ampère
36 VA
Aantal accu's
6
Capaciteit
9 Ah
Accu-rating
6 V / 9 Ah
Type accu
VRLA
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Reserveonderdeel

Productspecificatie exporteren

Technische datasheets (TDS)

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.