Document downloaden () van 20
We make what matters work*

EB028SP

EatonEasy Battery+ Distributed services voor batterijvervanging, 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, voor 9SX Tower

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Easy Battery+ Distributed services batterijpakket vervanging
Catalogusnummer
EB028SP
EAN
3553340800283
Productlengte/-diepte
67 mm
Hoogte van product
205 mm
Breedte van product
160 mm
Gewicht van product
5.4 kg
Certificering
CE
Modelcode
Easy Battery+ product AB

Productspecificaties

Type
Batterijpakket
Type accessoire/reserveonderdeel
Batterij/Accumulator
Nominale stroom
9 A
Fase
1-fase
Voltage-classificatie
24 V
Stroom-/ampère
24 VA
Aantal accu's
2
Capaciteit
9 Ah
Accu-rating
12 V / 9 Ah
Type accu
VRLA
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Reserveonderdeel
Bypass
9

Productspecificatie exporteren

Technische datasheets (TDS)

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.