Document downloaden () van 20

EB031SP
Model Code: Easy Battery+ product AE

EatonEasy Battery+ Distributed services voor batterijvervanging, 96 V, 8 x 12 V / 9 Ah, voor 9SX Tower

General specifications

Productnaam
Eaton Easy Battery+ Distributed services batterijpakket vervanging
Catalogusnummer
EB031SP
EAN
3553340800313
Productlengte/-diepte
105 mm
Hoogte van product
310 mm
Breedte van product
285 mm
Gewicht van product
21.6 kg
Certificering
CE
Modelcode
Easy Battery+ product AE

Productspecificaties

Type
Batterijpakket
Type accessoire/reserveonderdeel
Batterij/Accumulator
Nominale stroom
9 A
Fase
1-fase
Voltage-classificatie
96 V
Stroom-/ampère
96 VA
Aantal accu's
8
Capaciteit
9 Ah
Accu-rating
12 V / 9 Ah
Type accu
VRLA
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Reserveonderdeel

Productspecificatie exporteren

Technische datasheets (TDS)

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.