Document downloaden () van 20
We make what matters work*

EB034SP

EatonEasy Battery+ Distributed services voor batterijvervanging, 48 V, 4 x 12 V / 9 Ah, voor 9SX

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Easy Battery+ Distributed services batterijpakket vervanging
Catalogusnummer
EB034SP
EAN
3553340800344
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
307 mm
Breedte van product
205 mm
Gewicht van product
10.8 kg
Certificering
CE
Modelcode
Easy Battery+ product AH

Productspecificaties

Type
Batterijpakket
Type accessoire/reserveonderdeel
Batterij/Accumulator
Nominale stroom
9 A
Fase
1-fase
Voltage-classificatie
48 V
Stroom-/ampère
48 VA
Aantal accu's
4
Capaciteit
9 Ah
Accu-rating
12 V / 9 Ah
Type accu
VRLA
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Reserveonderdeel

Productspecificatie exporteren

Technische datasheets (TDS)

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.