| Productnaam |
Eaton 9PX-batterijverlengkabel
|
| Catalogusnummer |
EBMCBL240RT
|
| EAN |
3553340710933
|
| Productlengte/-diepte |
22.7 in
|
| Hoogte van product |
13.7 in
|
| Breedte van product |
11.9 in
|
| Gewicht van product |
1.68 lb
|
| Voldoet aan: |
RoHS Directive
REACH WEEE Directive Packaging Directive |
| Certificering |
CE
|
| Toepassing |
Extentie kabel voor 9PX G2 EBMs
|
| Speciale voorzieningen |
De EBMCBL240RT biedt meer flexibiliteit en maakt een verlenging van 1,8 meter (6 ft) mogelijk voor G2 EBM's.
|
| Type |
EBM Extentie kabel, 9PX G2
|
| Kabellengte |
2 m
|
| Accessoires |
Yes
|
| Type accessoire/reserveonderdeel |
Kabelset
|
| Inhoud van de verpakking |
240V 9PX G2 Extended Length Cable, 6 ft. (1.8 m)
|
| Kleur |
Zwart
|