Eaton 9PX en 5PX G2 accessoires, EBM-kabel, 2 m, voor Extended Battery Module 72 V
| Productnaam |
Eaton 9PX Accessoires EBM-kabel
|
| Catalogusnummer |
EBMCBL72
|
| UPC |
743172081698
|
| Productlengte/-diepte |
581 mm
|
| Hoogte van product |
358 mm
|
| Breedte van product |
307 mm
|
| Gewicht van product |
1.05 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS Directive
REACH WEEE Directive Packaging Directive |
| Certificering |
CE
|
| Accessoireklasse |
UPS-accessoires
|
| Type toebehoren |
Batterijverlengkabel
|
| Kleur |
Zwart/zilver
|
| Verpakkingsinhoud |
EBMCBL72 Eaton UPS-naar-batterijverlengkabel, 2 m (6.6 ft.)
|
| Rekmontageset |
Nee
|
| Type toebehoren |
Kabelset
|
| Gebruikt met |
9PXEBM72RT, 5PXEBM72RTG2, 5PXEBM72RT3UAG2
|
| Lengte ingangskabel |
2 m
|