Eaton Easy Battery+ Distributed services voor batterijvervanging, 48 V, 4 x 12 V / 9 Ah, voor 9PX, 9PX EBM, 5PX G2, 5PX G2 EBM
Productnaam |
Eaton Easy Battery+ Distributed services batterijpakket vervanging
|
Catalogusnummer |
EBP-1613I
|
EAN |
3553340800405
|
Productlengte/-diepte |
310 mm
|
Hoogte van product |
77 mm
|
Breedte van product |
210 mm
|
Gewicht van product |
11.56 kg
|
Certificering |
CE
|
Type |
Batterijpakket
|
Fase |
1-fase
|
Voltage-classificatie |
48 V
|
Aantal accu's |
4
|
Accu-rating |
12 V / 9 Ah
|
Type accu |
VRLA
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Reserveonderdeel
|