Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

EBV233TV1

Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekeringhouder, lastscheider, laagspanning, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm railsysteem, schakelt gelijktijdig, V-klemmen met V-klemmen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekeringhouder
Catalogusnummer
EBV233TV1
EAN
5027590540766
Productlengte/-diepte
195 mm
Hoogte van product
675 mm
Breedte van product
110 mm
Gewicht van product
5539 g
Voldoet aan:
CE
Certificering
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Modelcode
400A, AC 690V,NH1, NH2 LV SWD

Elektrische gegevens

Voltage-classificatie
690

Productspecificaties

Montagemethode
Kamrail
Aantal polen
Driepolig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.