Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

EBV333SW0
SIZE3 >185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMPS

Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekeringhouder, lastscheider, laagspanning, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm railsysteem, eenfasig schakelen, 2-V-klemmen zonder dubbele V-klemmen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekeringhouder
Catalogusnummer
EBV333SW0
EAN
5027590540698
Productlengte/-diepte
195 mm
Hoogte van product
675 mm
Breedte van product
110 mm
Gewicht van product
6432 g
Voldoet aan:
CE
Certificering
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Modelcode
SIZE3 >185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMPS

Elektrische gegevens

Voltage-classificatie
690

Productspecificaties

Montagemethode
Kamrail
Aantal polen
Driepolig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.