Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

EBV333SW1
Model Code: SIZE3>185MM BUS>VER FSD>2V-TERM+2V-CL

Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekeringhouder, lastscheider, laagspanning, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm railsysteem, eenfasig schakelen, 2-V-klemmen met dubbele V-klemmen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekeringhouder
Catalogusnummer
EBV333SW1
EAN
5027590540568
Productlengte/-diepte
195 mm
Hoogte van product
675 mm
Breedte van product
110 mm
Gewicht van product
6685 g
Voldoet aan:
CE
Certificering
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Modelcode
SIZE3>185MM BUS>VER FSD>2V-TERM+2V-CL

Electrical data

Voltage-classificatie
690

Product specifications

Aantal polen
Driepolig
Montagemethode
Railsysteem

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.