Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

EBV333TM2
SIZE3>185MM SCREW TER 3 POLE SIMULTANEOU

Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekeringhouder, lastscheider, laagspanning, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm railsysteem, schakelt gelijktijdig, schroefklemmen met persmoeren M12

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekeringhouder
Catalogusnummer
EBV333TM2
EAN
5027590335300
Productlengte/-diepte
195 mm
Hoogte van product
675 mm
Breedte van product
110 mm
Gewicht van product
6206 g
Voldoet aan:
CE
Certificering
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Modelcode
SIZE3>185MM SCREW TER 3 POLE SIMULTANEOU

Elektrische gegevens

Voltage-classificatie
690

Productspecificaties

Montagemethode
Kamrail
Aantal polen
Driepolig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.