Document downloaden () van 20

EBV333TW0

Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekeringhouder, lastscheider, laagspanning, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm railsysteem, schakelt gelijktijdig, 2-V-klemmen zonder dubbele V-klemmen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekeringhouder
Catalogusnummer
EBV333TW0
EAN
5027590368964
Productlengte/-diepte
195 mm
Hoogte van product
675 mm
Breedte van product
110 mm
Gewicht van product
6432 g
Voldoet aan:
CE
Certificering
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Elektrische waarde

Voltage-classificatie
690

Productspecificaties

Aantal polen
Driepolig
Montagemethode
Kamrail

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.