Zekeringelement, laagspanning, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS
Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
Catalogusnummer |
ED355
|
EAN |
5027590018999
|
UPC |
051712839730
|
Productlengte/-diepte |
138 mm
|
Hoogte van product |
39 mm
|
Breedte van product |
39 mm
|
Gewicht van product |
294 g
|
Voldoet aan: |
RoHS-compliant
|
Ampèrewaarde |
355 A
|
Voltage-classificatie |
415 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
80 kA
|
Klasse |
Klasse C gG/gL
|
Type zekering |
ED
|
Uitgerust met: |
Gecentreerde boutaansluiting
|
Bouw |
BS88/B4
BS88/B3 |