Document downloaden () van 20

EFS125

Zekeringelement, laagspanning, 125 A, AC 415 V, BS88/B2, 31 x 158 mm, gL/gG, BS

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
EFS125
EAN
5027590019040
UPC
051712844864
Productlengte/-diepte
209 mm
Hoogte van product
39 mm
Breedte van product
39 mm
Gewicht van product
182 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant

Electrical data

Ampèrewaarde
125 A
Voltage-classificatie
415 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL

Product specifications

Type zekering
EFS
Uitgerust met:
Gecentreerde boutaansluiting
Bouw
BS88/B2

Productspecificatie exporteren