Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

EFS160

Zekeringelement, laagspanning, 160 A, AC 415 V, BS88/B2, 38 x 209 mm, gL/gG, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
EFS160
EAN
5027590019057
UPC
051712844871
Productlengte/-diepte
209 mm
Hoogte van product
39 mm
Breedte van product
39 mm
Gewicht van product
186 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
160 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Voltage-classificatie
415 V
Type spanning
AC

Productspecificaties

Toepassing
Algemeen industriële toepassingen
Verbinding
133 mm bevestigingsafstand
Uitgerust met:
Gecentreerde boutaansluiting
Type zekering
EFS

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.