Document downloaden () van 20

EILB15
Model Code: EPDU IL 0U (309 32A 3P)1X309

Eaton G3+ In-line Metered Rack PDU, 0U, 10U, ingang IEC-60309 32 A 3Ph, 22 kW max, 32 A, 346-415 V, uitgangen 1XIEC60309 32 A 3P

General specifications

Productnaam
Eaton Rack PDU G4
Catalogusnummer
EILB15
UPC
743172065865
Productlengte/-diepte
439 mm
Hoogte van product
52 mm
Breedte van product
53 mm
Gewicht van product
4.98 kg
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
EAC
Certificering
CE
IEC 60950-1
EN 55024:2010
Modelcode
EPDU IL 0U (309 32A 3P)1X309

Additional information

Werkingstemperatuur
0° tot 60°C (32° tot 140°F)
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zwart

Electrical input

Ingangsaansluiting
IEC-60309 32A 3Ph
Wattage
22 kW max
Ampèrewaarde
32 A
Ingangsvoltage
346-415V
Fase
3-fasen
Frequentie
50/60 Hz
Kabellengte
3m

Electrical output

Contactdozen
(1) IEC60309 32A 3P
Aantal uitgangen (overige)
1
Aantal contactdozen met aarde
1

Technology & communications

Type
In-Line Metered Rack PDU
Uitgangsgregeling
Nee
Speciale voorzieningen
  • Fasemeting, stroommeting vermogensautomaat en ingangsmeting
  • Hot-swappable controlemodule met geavanceerd LCD-display
  • Optionele temperatuur-/luchtvochtigheidssensor
  • Daisy-chain tot 8 PDU’s, verlaag kosten netwerkinfrastructuur
  • Energiemonitoring en realtime informatievoorziening over uw datacenter, via Eatons Intelligent Power Manager
  • Trigger geavanceerde acties, waaronder Vmware SRM- en VM-migratie via Intelligent Power Manager IT software
  • 60°C gebruikstemperatuur
  • Zeer compacte bouwvorm: 52 mm breed x 53 mm diep voor de meeste modellen
  • Massaconfiguratie en update beschikbaar via Intelligent Power Manager IT software
Ethernet-interface
Ja
Seriële interface
Ja
SNMP
Ja
Communicatie
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Massaconfiguratie
Ja

Productspecificatie exporteren

Compliance information

Declarations of conformity

Tekeningen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.