Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Wordt uit productie genomen

EL650USBFR

Eaton Ellipse ECO UPS USB FR, 650 VA, 400 W, ingang: C14, uitgangen: (3) FR, (1) alleen FR surge, toren

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Ellipse ECO UPS
Catalogusnummer
EL650USBFR
EAN
3553340620713
Productlengte/-diepte
81 mm
Hoogte van product
263 mm
Breedte van product
235 mm
Gewicht van product
3.6 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Aanvullende informatie

Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Kleur
Zwart
Constructietype
Vrijstaand model
Rendement bij maximale belasting
98
Verpakkingsinhoud
  • Ingangskabel
  • USB-kabel
  • Gebruikershandleiding
  • Veiligheidsinstructies
Fase (ingang)
1
Fase (uitgang)
1
Rekmontageset
Nee
Overspanningsbeveiliging
Ja

Battery specifications

Accubeheer
Vervangbare batterijen, automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading, geschikt voor koude start
Aantal batterijen
1
Accu-rating
12 V / 7 Ah
Vervanging batterijen
Door gebruiker te vervangen
Type accu
Verzegeld, loodzuur
Langere levensduur accu's
Nee
Runtimegrafiek

Communicatie

Communicatie
USB-poort (HID-compatibel)
Ethernet-interface
Nee
Uitbreidingssleuven
Nee
Inclusief netwerkkaart
Nee
Potentiaalvrij schakelcontact
Nee
Softwarecompatibiliteit
Eaton UPS Companion (zorgt voor veilige systeemuitschakeling, meting van energiegebruik en configuratie van UPS-instellingen)
Type interface
USB
Gebruikersinterface
LED's

Elektrische ingang

Ingangsaansluiting
Beschermcontact (SCHUKO)
Lengte ingangskabel
1,5 m
Bereik ingangsfrequentie
46-70 Hz
Nomimale ingangsspanning
230 V standaard (220/230/240 V)
Bereik ingangsspanning
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
Nominale frequentie
50 / 60 Hz

Elektrische uitgang

Voedingstype
1
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (220/230/240 V)
Cos-phi uitgang
0,6
Uitgangsspanningsbereik
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
Aansluitpunt
(3) FR, (1) alleen FR surge
Topologie
Offline
VA-classificatie
650 VA
Spanning
230 V
Wattage
400W

Omgevingsvereisten

Hoogte
2000 m
Geluidsniveau
<25 dB op 1 meter
Relatieve luchtvochtigheid
0-85% niet-condenserend
Temperatuurbereik
0° tot 35°C (32° tot 95°F)

Productspecificatie exporteren

Compliance information

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.