Document downloaden () van 20

EMAH28
Model Code: EPDU MA 1U (C20 16A 1P)8XC13

Eaton G3+ Managed Rack PDU, 1U, ingang C20, 3,7 kW max, 16 A, 200-240 V, uitgangen 8XC13

General specifications

Productnaam
Eaton Rack PDU G4
Catalogusnummer
EMAH28
EAN
3553340696206
Productlengte/-diepte
445 mm
Hoogte van product
203 mm
Breedte van product
44 mm
Gewicht van product
5 kg
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60950-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
Modelcode
EPDU MA 1U (C20 16A 1P)8XC13

Productspecificaties

Speciale voorzieningen
  • Decentraal locatiebeheer
  • Schakel ongebruikte uitgangen af om de inbedrijfstelling te beheren
  • Fasemeting, stroommeting stroomonderbreker en ingangsmeting
  • Statusbewaking stroomonderbreker
  • Niveau 3 PUE-metingen
  • Uitgangen en IT-apparatuur schakelen/opnieuw opstarten/in volgorde schakelen tussen A en B feed in daisy-chain geschakeld
  • Uitgangen in volgorde inschakelen om een inschakelpiekstroom te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de apparatuur in de juiste volgorde opstart
  • Zeer veilig met gecontroleerde gebruikerstoegang, wachtwoordbeveiliging en SSL configureerbaar tot 1024 of 2048 bit
  • Hot-swappable control module met geavanceerd LCD-display
  • Optionele temperatuur-/luchtvochtigheidssensor
  • Ingebouwde eGrip IEC-uitgangstekkervergrendeling, vergrendelt alle standaard IEC-stekkers
  • Ingebouwde uitgang P-lock systeem, vergrendelingsmechanisme met P-lock voedingskabels
Type
Managed Rack PDU
Vormfactor
1U
Uitgangsgregeling
Ja
Verpakkingsinhoud
  • Rack PDU
  • Montagetoebehoren
  • Netwerkkabel
  • Configuratiekabel
  • Splitter voor daisy-chaining
  • Quick Start Guide
  • Veiligheidsinstructies
Werkingstemperatuur
0° tot 60°C (32° tot 140°F)
Montagerichting
Horizontaal
Kleur
Zwart
Materiaal
Aluminium
Ingangsaansluiting
C20
Kabellengte
3m
Wattage
3.84 kW max
Ampèrewaarde
16A
Ingangsvoltage
200-240V
Fase
1-fase
Frequentie
50/60 Hz
Contactdozen
(8) C13
Aantal uitgangen C13
8
Aantal contactdozen met aarde
8
SNMP
Ja
Ethernet-interface
Ja
Seriële interface
Ja
Massaconfiguratie
Ja
Elektrische aansluiting
Aansluitsnoer met stekker
Evaluatie
Op afstand
Opbouwmaat (metrisch)
203
Opbouwmaat (gestandaardiseerd)
19"
Schakelbaar
Ja
Categorie overspanning
2
Uitgerust met:
Ampèremeter
Scherm
Montagemateriaal
Communicatie
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Serie
G3+

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.