Eaton G3+ Metered Input rack PDU, 1U, ingang C14, 2,3kW max, 10A, 200-240V, uitgangen 8XC13
| Productnaam |
Eaton Rack PDU G4
|
| Catalogusnummer |
EMIH02
|
| EAN |
3553340696107
|
| Productlengte/-diepte |
203.2 mm
|
| Hoogte van product |
444.5 mm
|
| Breedte van product |
42.9 mm
|
| Gewicht van product |
2.6 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant EAC |
| Certificering |
CE
IEC 60950-1 EN 55024:2010 |
| Modelcode |
EPDU MI 1U (C14 10A 1P)8XC13
|
| Werkingstemperatuur |
0° tot 60°C (32° tot 140°F)
|
| Materiaal |
Aluminium
|
| Kleur |
Zwart
|
| Ingangsaansluiting |
C14
|
| Wattage |
2,3 kW max
|
| Ampèrewaarde |
10A
|
| Ingangsvoltage |
200-240V
|
| Fase |
1-fase
|
| Frequentie |
50/60 Hz
|
| Kabellengte |
3m
|
| Contactdozen |
(8) C13
|
| Aantal uitgangen C13 |
8
|
| Aantal contactdozen met aarde |
8
|
| Type |
Metered input Rack PDU
|
| Uitgangsgregeling |
Nee
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Ethernet-interface |
Ja
|
| Seriële interface |
Ja
|
| SNMP |
Ja
|
| Communicatie |
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
|
| Massaconfiguratie |
Ja
|