Foto is representatief
Download
Eaton DX radio-ontstoringsfilter, 1-fase, geringe lekstroom, ULN= max. 250 + 10% V, 8 A, voor gebruik met: DE1, DE11, DC1, DA1, DG1, DM1
Productnaam |
Eaton DX Radio-ontstoringsfilter - super laag
|
Catalogusnummer |
EP-400103
|
EAN |
4015082951238
|
Productlengte/-diepte |
160 mm
|
Hoogte van product |
75 mm
|
Breedte van product |
38 mm
|
Gewicht van product |
0.58 kg
|
Certificering |
EN 50178
IEC/EN 61800-3 |
Opmerkingen bij catalogus |
zeer geringe lekstroom
|
Modelcode |
DX-EMC12-008-SL
|
Gebruikt met |
DC1
DE1 DM1 DA1 DG1 |
Productcategorie |
Accessoires
|
10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Filter
|
Hoogte |
Max. 1000 m
Let op de derating bij grotere hoogten |
Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Aantal fasen |
1
|
Netspanningstolerantie |
Max. 250 V (+10 %)
|
Aansluittype |
Schroefklemmen
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Montagemethode |
losse opstelling
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max |
8 A
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
8 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|