Document downloaden () van 20

EP-400122
Model Code: M22-RJ45-CAT6A

Eaton Moeller® series M22 inbouwbus, RJ45-aansluiting, cat. 6a, frontring titanium

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® serie M22 schotkopinterface
Catalogusnummer
EP-400122
EAN
4015082951481
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.042 kg
Certificering
CE
Opmerkingen bij catalogus
RJ45-aansluiting, 1/1, cat. 6a
Modelcode
M22-RJ45-CAT6A

Productspecificaties

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Accessoire
Contacttype
1:1
Materiaal
Titanium frontring
Model
RJ45
Type elektrische accessoires
Overig
Toegekende bedrijfsspanning
24 V AC
Weerstand
< 30 mΩ (volumeweerstand)
Type mechanische accessoires
Overig
Isolatieweerstand
≥ 100 MΩ
Levensduur, mechanische
750 insteekcycli
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Nominale stroom
1500 A
Nominale spanning - max
50 V
Aantal polen
Achtpolig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.