Document downloaden () van 20

EP-400200
Model Code: SLC-100-RYG-120

Eaton Moeller series SLC signaalzuilen compact, groen, geel, rood, 120 V AC, standaard montage

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series SLC signaalzuil compact
Catalogusnummer
EP-400200
EAN
4015082954840
Productlengte/-diepte
70 mm
Hoogte van product
291 mm
Breedte van product
61 mm
Gewicht van product
0.229 kg
Certificering
CE
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
UL File No.: E29184
UL report applies to both US and Canada
Modelcode
SLC-100-RYG-120

Technical Data

Type spanning
AC
Toegekende bedrijfsspanning
120 V AC
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
120 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
120 V
Stroomverbruik
max. 35 mA bij 110 V AC
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4X
Levensduur, elektrisch
50.000 uur
Volume
70 db
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3

Light module specifications

Lenskleur
Groen
Geel
Rood
Lichtmodules
Led
Verlichting
Continue LED
Rood knipperende led
Type licht
Continu licht
Rood knipperend licht
Straalhoek
360 °

Base specifications

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Sokkel
Standaard
Uitgerust met:
Push-in
Montagemethode
Standaard basis voor signaalzuil
Inbouwpositie
Willekeurig
Materiaal
UV-beschermd materiaal

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C

Terminal capacities

Aansluitvermogen
Push-in 6-polig
Tot maximaal 1,5 mm² zonder kunststof kraag
Tot maximaal 0,75 mm² met kunststof kraag

Productspecificatie exporteren