GVK-16/3P+3N-6TE, GVK-kamrail vork, 3-fase+N, L1+N - L2+N - L3+N, inkortbare versie, eindkappen niet inbegrepen, 1 meter, 16 mm²
Productnaam |
Eaton Moeller series kamrail
|
Catalogusnummer |
EP-501072
|
EAN |
9010653035169
|
Productlengte/-diepte |
1016 mm
|
Hoogte van product |
31.5 mm
|
Breedte van product |
21 mm
|
Gewicht van product |
0.751 kg
|
Certificering |
CE
|
Modelcode |
GVK-16/3P+3N-6TE
|
Kenmerken |
Geïsoleerd
Op maat te snijden |
Type elektrische aansluiting |
Vork
|
Diameter |
16 mm²
|
Aantal modulaire ruimten |
54
|
Aantal fasen |
3
|
Gatafstand |
17.8 mm
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
415 V
|
Nominale surgespanning |
4 KV
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
80 A
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
0 kA
|
Aantal polen |
Vierpolig
|
Kleur |
Grijs
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
25 kA
|
Geschikt voor |
Apparaten met N-rail
27 apparaten |