Document downloaden () van 20
We make what matters work*

ESWH28
Model Code: EPDU SW 1U (C20 16A 1P)8XC13

Eaton G3+ Switched Rack PDU, 1U, ingangen C20, 3,84 kW max, 16 A, 200-240 V, uitgangen 8XC13

General specifications

Productnaam
Eaton Rack PDU G4
Catalogusnummer
ESWH28
EAN
3553340696190
Productlengte/-diepte
445 mm
Hoogte van product
203 mm
Breedte van product
43 mm
Gewicht van product
3.4 kg
Voldoet aan:
RoHS-compliant
EAC
CE-markering
Certificering
IEC 60950-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
Modelcode
EPDU SW 1U (C20 16A 1P)8XC13

Additional information

Werkingstemperatuur
0° tot 60°C (32° tot 140°F)
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zwart

Electrical input

Ingangsaansluiting
C20
Wattage
3.84 kW max
Ampèrewaarde
16A
Ingangsvoltage
200-240V
Fase
1-fase
Frequentie
50/60 Hz
Kabellengte
3m

Electrical output

Contactdozen
(8) C13
Aantal uitgangen C13
8
Aantal contactdozen met aarde
8

Technology & communications

Type
Switched Rack PDU
Uitgangsgregeling
Ja
Speciale voorzieningen
  • Decentraal locatiebeheer
  • Schakel ongebruikte uitgangen af om de inbedrijfstelling te beheren
  • Fasemeting, stroommeting stroomonderbreker en ingangsmeting
  • Statusbewaking stroomonderbreker
  • Uitgangen en IT-apparatuur schakelen/opnieuw opstarten/in volgorde schakelen tussen A en B feed in daisy-chain geschakeld
  • Uitgangen in volgorde inschakelen om een inschakelpiekstroom te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de apparatuur in de juiste volgorde opstart
  • Hot-swappable control module met geavanceerd LCD-display
  • Optionele temperatuur-/luchtvochtigheidssensor
  • Ingebouwde eGrip IEC-uitgangstekkervergrendeling, vergrendelt alle standaard IEC-stekkers
  • Daisy-chain tot 8 PDU’s, verlaag kosten netwerkinfrastructuur
  • Energiemonitoring en realtime informatievoorziening over uw datacenter, via Eatons Intelligent Power Manager
Ethernet-interface
Ja
Seriële interface
Ja
SNMP
Ja
Communicatie
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Massaconfiguratie
Ja

Productspecificatie exporteren

Compliance information

Declarations of conformity

Tekeningen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.