Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 22,5U, IEC-60309 ingang, 3m snoer, 1ph, 3,7kW, 16A, 200-240V, 24 uitgangen (12)C13, (12)C39
Productnaam |
Eaton Rack PDU G4
|
Catalogusnummer |
EVBAF116A
|
EAN |
3553340697296
|
Productlengte/-diepte |
1000 mm
|
Hoogte van product |
53 mm
|
Breedte van product |
52 mm
|
Gewicht van product |
2.15 kg
|
Voldoet aan: |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive |
Certificering |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr |
Modelcode |
PDU G4 BA 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39
|
Speciale voorzieningen |
|
Type |
Basic Rack PDU
|
Vormfactor |
OU (verticaal)
|
Uitgangsgregeling |
Nee
|
Toebehoren |
|
Werkingstemperatuur |
0° tot 60°C (32° tot 140°F)
|
Montagerichting |
Verticaal
|
Kleur |
Zwart
|
Materiaal |
Aluminium
|
Ingangsaansluiting |
IEC-60309 16A 1Ph
|
Kabellengte |
3m
|
Wattage |
3.7 kW max
|
Ampèrewaarde |
16A
|
Ingangsvoltage |
200-240V
|
Fase |
1-fase
|
Frequentie |
50/60 Hz
|
Contactdozen |
(12) C13, (12) C39
|
Aantal uitgangen C13 |
12
|
Aantal uitgangen C19 |
12
|
Aantal uitgangen (overige) |
12
|
Aantal contactdozen met aarde |
24
|
SNMP |
Nee
|
Ethernet-interface |
Nee
|
Seriële interface |
Nee
|
Massaconfiguratie |
Nee
|
Elektrische aansluiting |
Aansluitsnoer met stekker
|
Evaluatie |
Overig
|
Opbouwmaat (metrisch) |
52
|
Opbouwmaat (gestandaardiseerd) |
Metrisch
|
Schakelbaar |
Nee
|
Categorie overspanning |
2
|
Ampèremeter |
Nee
|
Uitgerust met: |
Montagemateriaal
|
Communicatie |
Nee
|
Serie |
G4
|
Aantal USB-verbindingen |
0
|
Aantal RJ45 aansluitingen |
0
|