Document downloaden () van 20

EVBAF132X
Model Code: PDU G4 BA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39

Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 39U, IEC-60309 ingang, 3m snoer, 1ph, 7,4kW, 32A, 200-240V, 42 uitgangen (24)C13, (18)C39

General specifications

Productnaam
Eaton Rack PDU G4
Catalogusnummer
EVBAF132X
EAN
3553340697142
Productlengte/-diepte
1730 mm
Hoogte van product
53 mm
Breedte van product
52 mm
Gewicht van product
3.8 kg
Voldoet aan:
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Certificering
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
Modelcode
PDU G4 BA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39

Productspecificaties

Speciale voorzieningen
  • Veelzijdige C39 uitgang ondersteunt C14 of C20 netsnoerstekker
  • Uitgangen met hoge retentie ontworpen om veilig in standaard netsnoeren te passen en P-Lock netsnoeren te ondersteunen
  • Banken met kleurgecodeerde uitgangen en overeenkomstige vermogensautomaten
Type
Basic Rack PDU
Vormfactor
OU (verticaal)
Uitgangsgregeling
Nee
Toebehoren
  • Rack PDU
  • Accessoires voor rackmontage
  • Quick Start Guide
  • Veiligheidsinstructies
Werkingstemperatuur
0° tot 60°C (32° tot 140°F)
Montagerichting
Verticaal
Kleur
Zwart
Materiaal
Aluminium
Ingangsaansluiting
IEC-60309 32A 1Ph
Kabellengte
3m
Wattage
7.4 kW max
Ampèrewaarde
32 A
Ingangsvoltage
200-240V
Fase
1-fase
Frequentie
50/60 Hz
Contactdozen
(24) C13, (18) C39
Aantal uitgangen C13
24
Aantal uitgangen C19
18
Aantal uitgangen (overige)
18
Aantal contactdozen met aarde
42
Installatieautomaat
(2) Enkelpolig
SNMP
Nee
Ethernet-interface
Nee
Seriële interface
Nee
Massaconfiguratie
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitsnoer met stekker
Evaluatie
Overig
Opbouwmaat (metrisch)
52
Opbouwmaat (gestandaardiseerd)
Metrisch
Schakelbaar
Nee
Categorie overspanning
2
Ampèremeter
Nee
Uitgerust met:
Montagemateriaal
Communicatie
Nee
Serie
G4
Aantal USB-verbindingen
0
Aantal RJ45 aansluitingen
0

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.