Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, IEC-60309 ingang, 3m snoer, 1ph, 7,4kW, 32A, 200-240V, 42 uitgangen (24)C13, (18)C39
Productnaam |
Eaton Rack PDU G4
|
Catalogusnummer |
EVMAF132X
|
EAN |
3553340696923
|
Productlengte/-diepte |
1730 mm
|
Hoogte van product |
53 mm
|
Breedte van product |
52 mm
|
Gewicht van product |
2.9 kg
|
Voldoet aan: |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
Certificering |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CISPR 35/EN 55035 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
Modelcode |
PDU G4 MA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39
|
Werkingstemperatuur |
0° tot 60°C (32° tot 140°F)
|
Toebehoren |
|
Materiaal |
Aluminium
|
Kleur |
Zwart
|
Ingangsaansluiting |
IEC-60309 32A 1Ph
|
Wattage |
7.4 kW max
|
Ampèrewaarde |
32 A
|
Ingangsvoltage |
200-240V
|
Fase |
1-fase
|
Installatieautomaat |
(2) Enkelpolig
|
Frequentie |
50/60 Hz
|
Kabellengte |
3m
|
Contactdozen |
(24) C13, (18) C39
|
Aantal uitgangen C13 |
24
|
Aantal uitgangen C19 |
18
|
Aantal uitgangen (overige) |
18
|
Aantal contactdozen met aarde |
42
|
Type |
Managed Rack PDU
|
Uitgangsgregeling |
Ja
|
Speciale voorzieningen |
|
Ethernet-interface |
Ja
|
Seriële interface |
Ja
|
SNMP |
Ja
|
Massaconfiguratie |
Ja
|