Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 43U, IEC-60309 ingang, 3m snoer, 3ph, 22kW, 32A, 415/240V, 48 uitgangen (24)C13, (24)C39
Productnaam |
Eaton Rack PDU G4
|
Catalogusnummer |
EVMAF332C
|
EAN |
3553340696954
|
Productlengte/-diepte |
1900 mm
|
Hoogte van product |
53 mm
|
Breedte van product |
52 mm
|
Gewicht van product |
6.9 kg
|
Voldoet aan: |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
Certificering |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CISPR 35/EN 55035 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
Modelcode |
PDU G4 MA 0U 309 32A 3P 24xC13,24xC39
|
Speciale voorzieningen |
|
Type |
Managed Rack PDU
|
Vormfactor |
OU (verticaal)
|
Uitgangsgregeling |
Ja
|
Toebehoren |
|
Werkingstemperatuur |
0° tot 60°C (32° tot 140°F)
|
Montagerichting |
Verticaal
|
Kleur |
Zwart
|
Materiaal |
Aluminium
|
Ingangsaansluiting |
IEC-60309 32A 3Ph
|
Kabellengte |
3m
|
Wattage |
22 kW max
|
Ampèrewaarde |
32 A
|
Ingangsvoltage |
240/415V
|
Fase |
3-fasen
|
Frequentie |
50/60 Hz
|
Contactdozen |
(24) C13, (24) C39
|
Aantal uitgangen C13 |
24
|
Aantal uitgangen C19 |
24
|
Aantal uitgangen (overige) |
24
|
Aantal contactdozen met aarde |
48
|
SNMP |
Ja
|
Ethernet-interface |
Ja
|
Seriële interface |
Ja
|
Massaconfiguratie |
Ja
|
Elektrische aansluiting |
Aansluitsnoer met stekker
|
Evaluatie |
Op afstand
|
Opbouwmaat (metrisch) |
52
|
Opbouwmaat (gestandaardiseerd) |
Metrisch
|
Schakelbaar |
Ja
|
Categorie overspanning |
2
|
Serie |
G4
|
Aantal USB-verbindingen |
2
|
Aantal RJ45 aansluitingen |
2
|